Diagnostikdaten (0xA000, 0xF000, 0xF915)

Index A000 Diag

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

A000:0

Diag

Maximaler Subindex

UINT8

RO

>24<

A000:01

Frames on DALI Bus

Frames auf dem DALI-Bus

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:09

Received DALI 16 Bit Frames

Empfangene DALI 16 Bit Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:0A

Received DALI 24 Bit Frames

Empfangene DALI 24 Bit Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:0C

Received DALI 32 Bit Frames

Empfangene DALI 32 Bit Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:0E

Received backward Frames

Empfangene DALI 8 Bit Rückantwort‑Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:0F

Transmitted DALI 16 Bit Frames

Gesendete DALI 16 Bit Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:10

Transmitted DALI 24 Bit Frames

Gesendete DALI 24 Bit Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:11

Transmitted DALI 32 Bit Frames

Gesendete DALI 32 Bit Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:12

Transmitted backward Frames

Gesendete DALI 8 Bit Rückantwort‑Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:13

Erroneous Frames

Fehlerhafte Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:15

Collisions

Kollisionen

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:16

False Bittiming

Es wurde ein Frame empfangen, der vom vorgeschriebenen Bittiming (inkl. Toleranz) abweicht und wird deshalb als fehlerhaft erkannt.

UINT8

RO

0x00 (0dez)

A000:18

Non DALI Frames

Nicht DALI‑Frames

UINT8

RO

0x00 (0dez)

Index F000 Modular device profile

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module index distance

Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0004 (4dez)

Index F915 LED Status

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F915:0

LED Status

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x10 (16dez)

F915:01

Led 1

Run-LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:02

Led 2

Send-LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:03

Led 3

+24 V Power-LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:04

Led 4

Input 1‑LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:05

Led 5

Error-LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:06

Led 6

Receive-LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:07

Led 7

DALI Power-LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)

F915:08

Led 8

Input 2‑LED

UINT32

RO

0x00000000 (0dez)