Ausgangsdaten (0x7xxx)
Index 7000 Control
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
7000:0 | Control | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >19< |
7000:01 | Ctrl_Toggle Send | Toggelt beim Senden | BOOLEAN | RW | FALSE |
7000:02 | Ctrl_Frame Type | Frame Typ 0: „16 Bit“ | BIT3 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Ctrl_Priority | Priorität 0: „High“ | BIT3 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:08 | Ctrl_Send Twice | DALI‑Befehl zweimal senden (send twice*) | BOOLEAN | RW | FALSE |
7000:09 | Ctrl_Clear RxBuffer | Befehlspuffer löschen | BOOLEAN | RW | FALSE |
7000:0A | Ctrl_Get RxBuffer Entry | Toggeln, um nächsten Buffer-Eintrag auszulesen (siehe 0x6000:06). | BOOLEAN | RW | FALSE |
7000:0B | Ctrl_Release blocking of PLC Commands | Sperre für SPS-gesteuerte Befehle aufheben | BOOLEAN | RW | FALSE |
7000:0C | Ctrl_Start Addressing | Addressierung starten | BOOLEAN | RW | FALSE |
7000:0D | Ctrl Addressing Options | Adressierungsoptionen | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:11 | Addressing Start Address | Adressierung Start-Adresse | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
7000:13 | Frame | Frame | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
*) Bestimmte DALI‑Befehle müssen innerhalb von 100 ms zweimal gesendet werden (send twice), ohne dass der Empfänger in der Zwischenzeit einen anderen DALI‑Befehl empfangen darf (vorrangig Befehle zur Konfiguration von DALI‑Geräten) |