Eingangsdaten (0x6xxx)
Index 6000 Status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | Status | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >20< |
6000:01 | Status_Send Ack | Sende-Bestätigung | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:02 | Status_Addressing Active | Adressierung aktiv | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:03 | Status_Short Circuit on Bus | Kurzschluss am Bus | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:04 | Status_Error Power Supply | Bei Nutzung des internen DALI‑Netzteils: Fehler Netzteil erkannt. | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:05 | Status_PLC blocked through Inputs | SPS-gesteuerte Befehle werden blockiert | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:06 | Status_Buffer Ack | Befehlspuffer „Buffer“*) Wird analog zu 0x7000:0A getoggelt, wenn ein neuer Eintrag im Rx-Buffer bereitgestellt wird: | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:07 | Status_Quiescent Mode Active | Ruhe-Modus „Quiescent Mode“ ist aktiv. Im Ruhe-Modus werden für ca. 15 min. vom DALI-Steuergerät keine Befehle und Ereignisse gesendet. | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:10 | Status_TxPDO Toggle | Toggelt wenn neue Daten zur Verfügung stehen. | BOOLEAN | RO | FALSE |
6000:11 | Send Error Code | Ein Fehlercode wurde gesendet. | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:12 | Number of Buffer Entries | Anzahl der Buffer-Eingänge | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:13 | Number of Addressed Devices | Anzahl adressierter Geräte | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:14 | Addressing Error Code | Es ist ein Fehler bei der Adressierung aufgetreten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
*) Die Bausteine für die DALI‑Befehle greifen nicht direkt auf das Prozessabbild der EL6821 zu, sondern legen die einzelnen DALI‑Befehle in einem Befehlspuffer ab. Der Baustein „FB_EL6821Communication“ liest sequenziell die DALI‑Befehle aus diesem Befehlspuffer aus und gibt diese zur EL6821 weiter. Hierdurch wird sichergestellt, dass nicht mehrere Bausteine gleichzeitig auf das Prozessabbild der EL6821 zugreifen. | |||||
Index 6010 Input Ch. 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | Input Ch. 1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >1< |
6010:01 | Input | Status des Eingangs „Input 1“ | BOOLEAN | RO | FALSE |
Index 6020 Input Ch. 2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6020:0 | Input Ch. 2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >1< |
6020:01 | Input | Status des Eingangs „Input 2“ | BOOLEAN | RO | FALSE |
Index 6030 RxBuffer Entry
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6030:0 | RxBuffer Entry | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >17< |
6030:01 | Info_Frame Type | Frame-Typ 0: „No Frame“ | BIT3 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:09 | Info_Error Code | Fehlercode | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:11 | Frame | Frame | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |