Technische Daten
Kommunikation und Funktion | EL6821 |
---|---|
Technik | DALI‑2 |
Übertragungskanäle | 1 |
DALI-Slaves / Gruppen | max. 64 DALI‑Vorschaltgeräte (control gears) und max. 64 DALI‑Steuergeräte (control devices) / max. 16 Gruppen |
Übertragungsstandard | DALI + DALI‑2 |
Übertragungsraten | 1200 Baud |
Konfiguration | Über TwinCAT 3 System Manager |
Besondere Eigenschaften |
|
DALI‑Netzteil | EL6821 |
---|---|
DALI‑Netzteil | max. 250 mA (abschaltbar) |
Garantierter DALI-Versorgungsstrom | 220 mA |
DALI‑Strom bei ausgeschaltetem Netzteil | 2 mA |
Überspannungsfestigkeit | Dauerbelastung 275 V AC effektiv |
Versorgung und Potentiale | EL6821 |
---|---|
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | 80 mA typ. |
Stromaufnahme der 24 V Anschlüsse | 25 mA typ. + DALI-Strom |
Eingangsspannung | 24 VDC (-15 %/+ 20 %) |
Isolationsspannung | DALI‑Bus/E‑Bus: 1.500 VDC |
Allgemeine Daten | EL6821 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm) |
Gewicht | ca. 80 g |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Einbaulage | Beliebig, siehe Hinweis! |
Umgebungsbedingungen | EL6821 |
---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Normen und Zulassungen | EL6821 |
---|---|
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Kennzeichnung / Zulassung* | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).