ISO 15118 - High-Level Communication
Ein erweitertes Kommunikationsschema ist in ISO 15118 definiert. Es bietet einen flexiblen Kommunikationskanal für die Übertragung von mehr Informationen zwischen dem Fahrzeug und der Ladestation im Vergleich zur IEC 61851-Kommunikation. Daher ermöglicht es fortschrittliche Funktionen für Ladestationen, wie zum Beispiel:
- Plug & Charge: Das Fahrzeug kann sich selbst authentifizieren und den Ladevorgang starten, ohne dass eine zusätzliche Benutzerauthentifizierung erforderlich ist. Dies vereinfacht die Benutzererfahrung, da das Fahrzeug die Zahlungs- und Abrechnungsprozesse automatisch abwickelt.
- Bi-direktionales Laden: Der Standard unterstützt die Vehicle-to-Grid-Kommunikation (V2G), die nicht nur das Aufladen des Elektrofahrzeugs, sondern auch das Entladen der Fahrzeugbatterie in das Netz ermöglicht. Dies kann dazu beitragen, die Nachfrage im Stromnetz auszugleichen.
- Intelligentes Aufladen: Dies beinhaltet die Fähigkeit der Ladestation und des Fahrzeugs, Informationen über den Ladezustand, den Zustand der Batterie und die Netzanforderungen auszutauschen, um Ladepläne, Stromtarife und die Stromverteilung zu optimieren.
- Sicherheit: ISO 15118 enthält Bestimmungen für eine sichere Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und der Ladeinfrastruktur zum Schutz vor unbefugtem Zugriff und Datenmissbrauch.
Kommunikationsstack ISO 15118
Um erweiterte Funktionen im Vergleich zur Low-Level-Kommunikation zu ermöglichen, nutzt ISO 15118 die Kommunikation über eine Powerline-Kommunikation (PLC) zwischen EVSE und EV (Abbildung 2). Physikalisch gesehen wird die gleiche CP-Verbindung wie bei der IEC 61851-Kommunikation verwendet. Um jedoch höhere Kommunikationsdatenraten zu ermöglichen, wird der PLC-Datenstrom auf das PWM-Signal moduliert. Was die höheren Kommunikationsschichten betrifft, so wird für die Kommunikation ein Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) Stack verwendet.
Abb.85: ISO 15118 KommunikationsstackIm Zusammenhang mit der EtherCAT-Klemme EL6761 kann die High-Level-Kommunikation genutzt werden, um Informationen über den aktuellen Zustand des Fahrzeugs zu erhalten, z. B. den aktuellen SoC (State of Charge), die verbleibende Ladezeit usw., und um das DC-Laden zu ermöglichen.