DeviceNet® Slave Gerät / EL6752-0010 - MacState
Zur Überwachung der DeviceNet Kommunikation muss der MacState der DeviceNet Teilnehmer / EL6752-0010 überprüft werden. Ist der MacState ungleich Null, nimmt der DeviceNet Slave nicht korrekt am DeviceNet Datenaustausch Teil.
Abb.72: MacState im TwinCAT BaumMacState
0 = No error
1 = Station deactivated
2 = Station not exists
18 = Station ready
40 = Heartbeat Message not received
41 = Shutdown Message received
42 = Electronic Key Fault: Vendor Id
43 = Electronic Key Fault: Device Type
44 = Electronic Key Fault: Product Code
45 = Electronic Key Fault: Revision
46 = Fault while writing Start-Up Attributs
47 = wrong Produced IO-Data Size
48 = wrong Consumed IO-Data Size
49 = Idle Mode