Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index A000 Status Data Slave
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000 | Status Data Slave | max. Subindex | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
A000:01 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
A000:FF |
|
|
|
|
|
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserved | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F100 DeviceNet status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F100:0 | DeviceNet status | DeviceNet-seitiger Status der EL6752-0010 | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
F100:01 | Communication status | Kommunikationszustand der EL6752-0010: 0 = No error | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F100:10 | TxPdoState | Status der Tx-PDO | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F101 Network status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F101:0 | Network status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F101:01 | Device status | 0: RUN MODE | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
F101:09 | CAN BUS-OFF | CAN-Controller der EL6752-0010 ist im Zustand Bus-Off | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F101:0A | CAN warning limit | CAN-Controller der EL6752-0010 hat das Warning Limit überschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F101:0B | CAN Overrun | CAN-Controller der EL6752-0010 ist im Zustand Bus-Off | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F101:11 | CAN BUS load | CAN Busauslastung 0 - 100% | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F102 Status - MacState
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F102:0 | Status - MacState |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F102:01 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
F102:FF |
|
|
|
|
|
Index F103 Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F103:0 | Diag data |
| UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F103:01 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
F103:FF |
|
|
|
|
|
Index F600 BitStrobe Bits
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F600:0 | BitStrobe Bits |
| UINT8 | RO | 0x01 (01dez) |
F600:01 |
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
F600:FF |
|
|
|
|
|
Index F800 Bus Parameter set
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | Bus Parameter set | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x0B (11dez) | |
F800:01 | MAC ID | Geräteadresse des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:02 | Baud rate | erlaubte Werte: | UINT16 | RW | 0x0100 (256dez) | |
0 | invalid | |||||
1 | 500 KBaud | |||||
2 | 250 KBaud | |||||
3 | 125 KBaud | |||||
F800:03 | Vendor ID | Herstellerkennung des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:04 | DeviceType | Gerätetyp des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:05 | Product Code | Produktkennung des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:06 | Revision Number | Versionsnummer des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:07 | Serial Number | Seriennummer des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT32 | RW | 0x00350000 (3473408dez) | |
F800:08 | Product Name | Produktname des DeviceNet Gerätes (siehe DeviceNet-Spezifikation) | OCTET-STRING[32] | RW | {0} | |
F800:09 | Quick Connect | erlaubte Werte: | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
0 | Quick Connect Disabled | |||||
1 | Quick Connect DEnabled | |||||
F800:0A | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
F800:0B | Reserved2 | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
Index F880 Vendor data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F880:0 | Vendor data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F880:01 | Serial Number | Serial Number | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |