Objekte für die Parametrierung
Index 8000 Configuration Data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000:0 | Configuration Data | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x33 (51dez) |
8000:01 | MAC ID | DeviceNet Geräte Adresse (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:03 | ProductName | Produktname | OCTET-STRING[32] | RW | {0} |
8000:04 | Device Type | Gerätetyp (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:05 | Vendor ID | Herstellerkennung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:06 | Product Code | Produktkennung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:07 | Revision Number | Versionsnummer (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:08 | Serial Number | Seriennummer (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
8000:1D | Network Flags | reserviert für AMS über DeviceNet | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:1E | Network Port | reserviert für AMS über DeviceNet | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:1F | Network Segment Address | reserviert für AMS über DeviceNet | OCTET-STRING[2] | RW | {0} |
8000:20 | Allocation Choice | DeviceNet Betriebsarten-Auswahl (siehe DeviceNet-Spezifikation) Bit 0: reserved (0) Bit 1: Polled Bit 2: Bit-Strobed Bit 3: reserved (0) Bit 4: Change of State Bit 5: Cyclic Bit 6: Acknowledge Suppression Bit 7: reserved(0) | UINT16 | RW | 0x0100 (256dez) |
8000:21 | Expected Packet Rate - Poll | Timing-Parameter der Poll-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:22 | Expected Packet Rate - Bit Strobe | Timing-Parameter der Bit-Strobe-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:23 | Expected Packet Rate - COS/Cyclic | Timing-Parameter der COS/Cyclic-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:24 | Produced Data Size - Poll | Datenlänge im Poll-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:25 | Produced Data Size - Bit Strobe | Datenlänge im Bit-Strobe-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:26 | Produced Data Size - COS/Cyclic | Datenlänge im Change of State / Cyclic Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:27 | Consumed Data Size - Poll | Datenlänge im Poll-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:28 | Condumed Data Size - Bit Strobe | Datenlänge im Bit-Strobe-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
8000:29 | Consumed Data Size - COS/Cyclic | Datenlänge im Change of State / Cyclic Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |