Objekte für die Parametrierung
Index 8000-803E Configuration Data Slave 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8000+n*16:0 | Configuration Data Slave 1 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x21 (33dez) |
(8000+n*16):01 | MAC ID | DeviceNet Geräte Adresse (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):02 | ProductName | Produktname | OCTET-STRING[32] | RW | {0} |
(8000+n*16):03 | Device Type | Gerätetyp (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):04 | Vendor ID | Herstellerkennung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):05 | Product Code | Produktkennung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):06 | Revision Number | Versionsnummer (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):07 | Serial Number | Seriennummer (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
(8000+n*16):08 | Network Flags | reserviert für AMS über DeviceNet | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):09 | Network Port | reserviert für AMS über DeviceNet | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):0A | Network Segment Address | reserviert für AMS über DeviceNet | OCTET-STRING[6] | RW | {0} |
(8000+n*16):0B | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):0C | Electronic Key | Electronic Key Bit-Maske: Bit 0: Check Vendor Id Bit 1: Check DeviceType Bit 2: Check Product Code Bit 3: Check Revision Bit 4: reserved(0) Bit 5: reserved(0) Bit 6: reserved(0) Bit 7: reserved(0) | UINT16 | RW | 0x0100 (256dez) |
(8000+n*16):0D | Allocation Choice | DeviceNet Betriebsarten-Auswahl (siehe DeviceNet-Spezifikation) Bit 0: reserved (0) Bit1: Polled Bit2: Bit-Strobed Bit3: reserved (0) Bit4: Change of State Bit5: Cyclic Bit6: Acknowledge Suppression Bit7: reserved(0) | UINT16 | RW | 0x0100 (256dez) |
(8000+n*16):0E | Expected Packet Rate - Poll | Timing-Parameter der Poll-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):0F | Expected Packet Rate - Bit Strobe | Timing-Parameter der Bit-Strobe-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):10 | Expected Packet Rate - COS/Cyclic | Timing-Parameter der COS/Cyclic-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):11 | Produced Data Size - Poll | Datenlänge im Poll-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):12 | Produced Data Size - Bit Strobe | Datenlänge im Bit-Strobe-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):13 | Produced Data Size - COS/Cyclic | Datenlänge im Change of State / Cyclic Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):14 | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):15 | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):16 | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):17 | Consumed Data Size - Poll | Datenlänge im Poll-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):18 | Condumed Data Size - Bit Strobe | Datenlänge im Bit-Strobe-Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):19 | Consumed Data Size - COS/Cyclic | Datenlänge im Change of State / Cyclic Modus | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):1A | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):1B | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):1C | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):1D | Inhibit Time | Timing-Parameter der COS/Cyclic-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):1E | Acknowledge Timer | Timing-Parameter der COS/Cyclic-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):1F | Acknowledge Retry Limit | Timing-Parameter der COS/Cyclic-Verbindung (siehe DeviceNet-Spezifikation) | UINT16 | RW | 0x0100 (256dez) |
(8000+n*16):20 | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
(8000+n*16):21 | Reserved | reserviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 8001-803F StartUp Attributes Slave 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
8001+n*16:0 | StartUp Attributes Slave 1 | (je Modul ein Objekt (0 <= n < maximale Anzahl Module)) | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
(8001+n*16):01 | Start Up Attribute.000 |
| OCTET-STRING[32] | RW | {0} |