EL6752-0010 - DeviceNet® Adresse und Baudrate über ADS ändern

Die DeviceNet Adresse (MACId) und die Baudrate der DeviceNet Slave Klemme EL6752-0010 kann neben den bekannten Funktionen wie sie bereits im Kapitel "Konfiguration mit dem TwinCAT System Manager" beschrieben sind auch über ein ADS-Kommando gesetzt werden

ADS-Kommando

Setzen der MAC-ID und der Baudrate über ADS

IDXGRP=0x1F480
Index Offset 0x00

LEN=6

DATA[0]=0x45
DATA[1]=0x23
DATA[2]=MACId (0 _ 63)
DATA[3]=0
DATA[4]=Baudrate (1=500k, 2=250k, 3=125k)
DATA[5]=0

Ams Net Id: die der EL6752
Ams Port: 200

Nach dem Schreiben des Kommandos muss die Klemme einmal in INIT und zurück in OP geschaltet werden. Die gesetzten Daten können im Objekt 0xF800 Index 1 (MAC ID) und Index 2 (Baudrate) gelesen werden.

Kommando am Beispiel des TwinCAT AMS ADS Viewer

EL6752-0010 - DeviceNet® Adresse und Baudrate über ADS ändern 1:Abb.65: ADS Kommando mit den Daten 3C - MACId (60dez) und 01 - Baudrate (500k)

Rücksetzen

Werden die MAC ID und die Baudrate einmal über den ADS Befehl gesetzt, speichert die Klemme die Informationen persistent ab. Sind diese Daten einmal geschrieben worden, werden die Einträge der Objekte 0x8000:01, 0xF800:01 und 0xF800:02 nicht beachtet. ! Dies betrifft die Startup Commands, welche dann von der Klemme ignoriert werden.

EL6752-0010 - DeviceNet® Adresse und Baudrate über ADS ändern 2:Abb.66: Beispiel von Startup CMD, welche bei erfolgreich über ADS gesetzter MACId und Baudrate von der Slave-Klemme ignoriert werden (0x8000:01; 0xF800:01 und 0xF800:02)

ADS Kommando (Rücksetzen)

IDXGRP=0x1F480 
Index Offset 0x00 

LEN=6 

DATA[0]=0 
DATA[1]=0 
DATA[2]=0 
DATA[3]=0 
DATA[4]=0 
DATA[5]=0 


Ams Net Id: die der EL6752 
Ams Port: 200

So können die Daten wieder dauerhaft gelöscht werden und die Klemme verhält sich wie im Auslieferungszustand.

Rücksetz - Kommando am Beispiel des TwinCAT AMS ADS Viewer

EL6752-0010 - DeviceNet® Adresse und Baudrate über ADS ändern 3:Abb.67: Rücksetzen der persistenten Daten für MAC ID und Baudrate