Kabelfarben und Pin-Belegung

Kabelfarben und Pin-Belegung 1:Abb.12: Steckerbelegung (Draufsicht EL6752)

Vorschlag für die Verwendung der Beckhoff CAN-Kabel an Busklemme und Feldbus Box:

Pin

Belegung EL6752

Kabelfarbe ZB5200

1

V+ (24 V)

rot

2

CAN-High

weiß

3

Schirm

Beilauflitze

4

CAN-Low

blau

5

V-

schwarz