Sternverteiler (Multiport Tap)

Beim Einsatz von passiven Verteilern ("Multiport Taps"), z. B. der Beckhoff Verteilerbox ZS5052-4500 sind kürzere Stichleitungslängen einzuhalten. Die folgende Tabelle gibt die maximalen Stichleitungslängen und die maximale Länge der Trunk Line (ohne Stichleitungen) an:

Sternverteiler (Multiport Tap) 1:

Richtwerte

Die folgenden Werte sind Empfehlungen von BECKHOFF! 

Baud-Rate

Länge Stichleitung bei Multiport Topologie

Länge Trunk Line (ohne Stichleitungen)

500 kBit/s

< 1,2 m

< 66 m

250 kBit/s

< 2,4 m

< 120 m

125 kBit/s

< 4,8 m

< 310 m