EL6752/-0010 Diagnose

Die EL6752/-0010 verfügen über verschiedene Diagnosevariablen, die den Zustand der Klemme sowie des DeviceNet® beschreiben und die in der SPS verknüpft werden können:

EL6752/-0010 Diagnose 1:

Es wird empfohlen, folgende Prozessdaten in jedem Zyklus zu überwachen:

    • WcState: wenn ≠ 0, dieser EtherCAT Teilnehmer nimmt nicht am Prozessdatenverkehr teil
    • State: wenn ≠ 8, der EtherCAT Teilnehmer ist nicht im OP (Operational) Status
    EL6752/-0010 Diagnose 2:

    Es wird empfohlen, folgende Prozessdaten zu überwachen:

      • Error: wenn ≠ 0, die angezeigte Anzahl DeviceNet® Geräte hat einen BoxState ungleich Null, d.h. es muss geprüft werden welche DeviceNet® Geräte nicht korrekt am Bus arbeiten
      • DiagFlag: zeigt eine anstehende Diagnose an