EL6752 - LED Beschreibung
Abb.4: LEDsLED Verhalten
Anhand der LED's lassen sich die wichtigsten Zustände der Klemme schnell diagnostizieren:
EL6752-0000 (DeviceNet® Master Klemme)
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
MNS grün | grün | aus | Master ist offline |
blinkend | Master ist online und vollzieht den Duplicate MAC-ID Check | ||
an | Master ist online und kommuniziert mit den konfigurierten Slaves | ||
MNS rot | rot | blinkend | Kommunikationsstörung des Masters mit einem der konfigurierten Slaves |
an | DeviceNet Bus OFF, DeviceNet Voltage Error, Master failed Duplicate MAC-ID Check | ||
EL6752-0010 (DeviceNet® Slave Klemme)
LED | Color | Meaning | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
MNS grün | grün | aus | Slave ist offline |
blinkend | Slave Port hat den Duplicate MAC-ID Check beendet (Netzwerk OK), Kommunikationsstörung mit dem Master. | ||
an | Slave Port ist online und kommuniziert mit den Master. | ||
MNS rot | rot | blinkend | Kommunikationsstörung des Slave Port mit dem Master, Timeout des Slave Port |
an | DeviceNet Bus OFF, DeviceNet Voltage Error, Slave Port Fehler, Fehler Duplicate MAC-ID Check | ||