Technische Daten
Technische Daten | EL6752 | EL6752-0010 |
|---|---|---|
Bus-System | DeviceNet® | |
Variante | Master | Slave |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 | |
Übertragungsrate | 125, 250 oder 500 kBaud | |
Bus-Interface | Open-Style-Connector 5-polig gemäß DeviceNet®-Spezifikation, galvanisch entkoppelt, Stecker wird mitgeliefert | |
Busteilnehmer | maximal 63 Slaves | |
Kommunikation | DeviceNet®-Netzwerkmaster (Scanner) | DeviceNet®-Slave |
Diagnose | Status-LEDs | |
Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 260 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/CANopen) | |
Konfiguration | mit TwinCAT System-Manager | |
Gewicht | ca. 70 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C...+60 °C | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C...+85 °C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | ||
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | Ex ec IIC T4 Gc |