Senden und Empfangen von CAN Messages (STD Frame Format) via ADS
Senden von CAN-Messages per ADS
AdsWrite:
NETID = AoeNetId der EL6751PORT = 200IDXGRP = 16#F921IDXOFFS = 0LEN = Länge der folgenden DATA,
DATA[0]: 1. CAN-Message, CAN-Id Bit 0-7DATA[1], Bit 0-2: 1. CAN-Message, CAN-Id Bit 8-10
DATA[1], Bit 7: 1 = RTR (die Länge gibt dann die Anzahl der zu lesenden Daten an, es folgen keine Daten der Message, d.h. die nächste CAN-Message beginnt bei DATA[3]DATA[2]: Länge der 1. CAN-MessageDATA[3-n]: Daten der 1. CAN-Message
DATA[(n+1)]: 2. CAN-Message, CAN-Id Bit 0-7etc.
Aktivieren/Deaktivieren von CAN-Messages für den Empfang
Für den Empfang müssen die CAN-IDs erst aktiviert werden.
AdsWrite:
NETID = AoeNetId der EL6751PORT = 200IDXGRP = 16#F923IDXOFFS = 0LEN = Anzahl CAN-IDs * 2
DATA[0]: 1. CAN-ID, Bit 0-7DATA[1]: 1. CAN-ID, Bit 8-11,Bit 15=0: Aktivieren für EmpfangBit 15=1: Deaktivieren für EmpfangDATA[2]: 2. CAN-ID, Bit 0-7etc.Lesen der empfangenen CAN-Messages
AdsRead:
NETID = AoeNetId der EL6751PORT = 200IDXGRP = 16#F921IDXOFFS = 0LEN = 640 (maximale Puffergröße)
Die DATA sind genauso wie beim Senden der CAN-Messages aufgebaut.Der Buffer in der EL6751 umfasst ca. 50 CAN Messages (bei 8 Byte Daten pro Frame).
Diese Funktion ist ab der FW18 verfügbar.