Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT-Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Update bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. |
EL6751-0000 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision Nr. | Releasedatum |
07 - 19 | 06 | EL6751-0000-0016 | 2007/10 |
07 |
| 2008/11 | |
08 |
| 2008/12 | |
09 | EL6751-0000-0017 | 2010/06 | |
10 |
| 2010/08 | |
11 |
| 2011/01 | |
EL6751-0000-0018 | 2011/02 | ||
12 |
| 2012/02 | |
EL6751-0000-0019 | 2012/10 | ||
13 |
| 2013/03 | |
14 | EL6751-0000-0020 | 2014/07 | |
20 - 27* | 15 | EL6751-0000-0021 | 2014/12 |
16 | EL6751-0000-0022 | 2016/04 | |
17 |
| 2017/03 | |
18 |
| 2018/04 | |
19* |
| 2025/04 | |
EL6751-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision Nr. | Releasedatum |
06 - 07 | 01 | EL6751-0010-0016 | 2007/10 |
02 | EL6751-0010-0018 | 2008/11 | |
08 - 18 | 03 |
| 2009/07 |
04 |
| 2012/03 | |
EL6751-0010-0019 | 2012/10 | ||
05 | EL6751-0010-0020 | 2014/07 | |
19 – 25* | 06 | EL6751-0010-0021 | 2014/12 |
07 |
| 2016/04 | |
08 |
| 2017/03 | |
09* |
| 2018/04 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware/Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.