EL6751 - LED Beschreibung

LED Verhalten
Anhand der LEDs lassen sich die wichtigsten Zustände der Klemme schnell diagnostizieren:
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkt mit 2 Hz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
blinkt mit 1 Hz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Err | rot | aus | Alle konfigurierten Busteilnehmer fehlerfrei (Box State=0), TwinCAT Task oder Prozess läuft. |
blinkt mit 1 Hz | Mindestens ein Box State ist ungleich null (z. B. Teilnehmer nicht gefunden, falsche Konfiguration, Teilnehmer in Störung) | ||
blinkt mit 10 Hz | Konfigurations-Upload wird durchgeführt | ||
an | CAN Controller ist Bus OFF. Physikalisches CAN Problem. Mögliche Fehlerursachen: z. B. fehlender Abschlusswiderstand, zu lange Busleitung, falsche Baudrate, Knotenadresse doppelt vergeben, Verdrahtungsfehler, Kurzschluss. | ||
CPU-Error | rot | an | Fehler des Prozessors der EL6751 |
blinkt mit 10 Hz | Prozessor der EL6751startet |