LEDs und Anschlussbelegung
LEDs

LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN 1 | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme | ||
gleichmäßig blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
langsam blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
schnell blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme | ||
RC/RD | rot | Signal RD: weiterführender Interbus abgeschaltet - wenn nicht: weiterführender Interbus angeschaltet | |
RC/RD | grün | Signal RC: ankommender Interbus aufgebaut - wenn nicht: ankommender Interbus abgebaut | |
RC/RD | orange | Signal RD (rot) und Signal RC (grün) zugleich | |
BA/CPU Error | rot | Signal CPU Error | |
BA/CPU Error | grün | Signal BA: Bus Aktiv des Interbus ASIC |
Anschlussbelegung D-Sub9 Buchse/Stecker (Draufsicht)
![]() | Anschlussbelegung vor Hardwarestand 01 PIN 4 und PIN 8 sind vor Hardwarestand 01 nicht belegt! |

Feldbussignal input
Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Signal | DO | DI | GND_ISO | GND | VCC_ISO | /DO | /DI | VCC | NC |
Feldbussignal output
Pin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Signal | DO | DI | GND | GND | VCC | /DO | /DI | VCC | RBST |