Firmware Kompatibilität
Beckhoff EtherCAT Geräte werden mit dem aktuell verfügbaren letzten Firmware-Stand ausgeliefert. Dabei bestehen zwingende Abhängigkeiten zwischen Firmware und Hardware; eine Kompatibilität ist nicht in jeder Kombination gegeben. Die unten angegebene Übersicht zeigt auf welchem Hardware-Stand eine Firmware betrieben werden kann.
Anmerkung
- Es wird empfohlen, die für die jeweilige Hardware letztmögliche Firmware einzusetzen
- Ein Anspruch auf ein kostenfreies Firmware-Udpate bei ausgelieferten Produkten durch Beckhoff gegenüber dem Kunden besteht nicht.
Hinweis | |
Beschädigung des Gerätes möglich! Beachten Sie die Hinweise zum Firmware Update auf der gesonderten Seite. Wird ein Gerät in den BOOTSTRAP-Mode zum Firmware-Update versetzt, prüft es u.U. beim Download nicht, ob die neue Firmware geeignet ist. Dadurch kann es zur Beschädigung des Gerätes kommen! Vergewissern Sie sich daher immer, ob die Firmware für den Hardware-Stand des Gerätes geeignet ist! |
EL6740-0010 | |||
|---|---|---|---|
Hardware (HW) | Firmware | Revision-Nr. | Releasedatum |
00 - 03 | 01 | EL6740-0010-0000 | 2008/01 |
02 |
| 2008/10 | |
03 |
| 2009/01 | |
04 |
| 2009/06 | |
05 |
| 2009/07 | |
06 |
| 2010/05 | |
04 | 07 |
| 2010/05 |
08 |
| 2010/07 | |
05 - 12* | 09 |
| 2010/08 |
10 |
| 2010/09 | |
11 |
| 2012/04 | |
EL6740-0010-0002 | 2013/04 | ||
12* |
| 2013/11 | |
*) Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Dokumentation ist dies der aktuelle kompatible Firmware- und Hardware-Stand. Überprüfen Sie auf der Beckhoff Webseite, ob eine aktuellere Dokumentation vorliegt.