Verdrahtung des Bussystems
Der Interbus unterscheidet zwischen Fernbus, Peripheriebus und Installationsfernbus. Der Interbus - Buskoppler ist mit der Fernbusschnittstelle ausgestattet. Der Interbus -Buskoppler besitzt eine ankommende und abgehende Schnittstelle auf der Basis von D-SUB-Stecker und Kupplung.
Interbus-Topologie
Interbus ist ein Ring-Bussystem. In der Interbus-Leitung ist die Rückleitung enthalten, daher scheint die Verkabelung eine Linie zu sein.
Buslänge
Baud-Rate | Buslänge |
|---|---|
500 kBit/s | 12,8 km (Zwischen 2 Stationen 400 m) |
Interbus-Kabel
Für die Interbus-Verdrahtung wird die Verwendung von paarig verdrillten, geschirmten Kabeln empfohlen (3 x Twisted Pair mit Schirmung).
ZB4200 Interbus-Kabel
Beckhoff bietet ein Interbus-Kabel an mit der Bestellbezeichnung ZB4200.
Kabelkonfektionierung
Kabelfarben für die Verwendung der Beckhoff Interbus-Kabel an Busklemme und Feldbus Box:
Pin BK40x0/BC4000 | Funktion | Kabelfarbe ZB4200 | |
|---|---|---|---|
D-Sub Stecker | D-Sub Buchse |
|
|
6 | 6 | /DO | grün |
1 | 1 | DO | gelb |
7 | 7 | /DI | rosa |
2 | 2 | DI | grau |
3 | 3 | COM | braun |
5 | - | Brücke | - |
9 | - | Brücke | - |
Interbus D-Sub Kupplung ZB4100 und Stecker ZB4101
Für den Anschluss an das Interbus-Kabel und den Buskoppler empfiehlt sich der Gebrauch der D-Sub Stecker und Kupplung.
ZB4100 ankommender Fernbus, Kupplung
ZB4101 abgehender Fernbus, Stecker