Technische Daten
Technische Daten | EL6740-0010 |
---|---|
Feldbus | Interbus |
Funktion | Slave |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 |
Übertragungsraten | 2 MBit (default) / 500 kBaud |
Businterface | 2 x D-Sub, 9-polig, Stecker und Buchse mit Schirmung und Rüttelsicherung |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 32 Word Input und 32 Word Output |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung für Elektronik | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 450 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Konfiguration | über TwinCAT System Manager |
Gewicht | ca. 80 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | siehe Hinweis |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |