Einführung
![Einführung 1:](Images/gif/2514311051__Web.gif)
Interbus Slave-Klemme
Die Interbus Slave-Klemme ermöglicht den Datenaustausch zwischen EtherCAT und Interbus. Für beide Bussysteme „spiegelt“ die Klemme bis zu 2 x 32 Worte (2 x 64 Bytes) in das jeweils andere System. Mit einem minimalen Zeitverzug werden die Ausgänge auf die Eingänge des anderen Busses geschrieben. Die Klemme beherrscht das Interbus-Protokoll bis zu einer Baudrate von 2 MBit. Durch den Anschluss via EtherCAT kann auf PCI-Slots im PC verzichtet werden.
Die Interbus-Baudrate kann im CoE-Verzeichnis manuell von 2 MBaud (default) auf 500 kBaud geändert werden.
Die EL6740-0010 ist nur zum Anschluss an Fernbus, nicht an Lokalbus geeignet.