EL6731 - LED Beschreibung

LED Verhalten
Anhand der LED's lassen sich die wichtigsten Zustände der Klemme schnell diagnostizieren:
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Blinken | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
BF | rot | aus | DP-Master ist im CLEAR/OPERATE, alle DP-Slaves sind im Data-Exchange |
Blinken | DP-Master ist im CLEAR/OPERATE, mindestens ein DP-Slave ist im Data-Exchange | ||
an | DP-Master ist im STOP | ||
CPU Err | rot | an | Fehler des Prozessors der EL6731 |
Einzelblitz | Prozessor der EL6731startet | ||