Technische Daten
Technische Daten | EL6731 | EL6731-0010 |
|---|---|---|
Bus-System | PROFIBUS DP (Standard), | |
Variante | Master | Slave |
Anzahl Feldbuskanäle | 1 | |
Übertragungsrate | 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s1) 2) | |
Bus-Interface | 1 x Buchse D-Sub, 9-polig, galvanisch entkoppelt | |
Busteilnehmer | maximal 125 Slaves mit bis zu 244 Bytes Input-, Output-, Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave | |
Zykluszeit | durch CDL-Konzept sind unterschiedliche DP-Zykluszeiten je Slave möglich | |
Prozessabbild | Summe max.: 1,4 kByte Input- und 1,4 kByte Output-Daten | |
Diagnose | Status-LEDs | |
Spannungsversorgung | über den E-Bus | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 350 mA | typ. 350 mA |
typ. 200 mA | typ. 200 mA | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus / PROFIBUS) | |
Konfiguration | mit TwinCAT System-Manager | |
Gewicht | ca. 70 g | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25 °C ... +60 °C (erweiterter Temperaturbereich) | |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C | |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassungen / Kennzeichnungen*) | ||
1) Hardware-Stände 29 - 32 unterstützen 6 MBit/s bei der EL6731 nicht.
2) Hardware-Stände 29 - 30 unterstützen 6 MBit/s bei der EL6731-0010 nicht.
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |