EL6731-0010 - LED Beschreibung

LED Verhalten
Anhand der LED's lassen sich die wichtigsten Zustände der Klemme schnell diagnostizieren:
LED | Farbe | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | grün | Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
Blinken | Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
BF | rot | aus | DP-Slave ist im Zustand DataEXCHG und tauscht Daten mit dem Master aus |
Blinken 500ms an/aus | Der DP-Slave wartet auf Parameter/Konfiguration (WaitPRM / WaitCFG) oder hat einen Fehler und der Datenaustausch ist gestört. Bitte den DP-State und die Diag History der Klemme prüfen. | ||
an | Es gibt keinen Datenaustausch zwischen Master und Slave | ||
CPU Err | rot | an | Fehler des Prozessors der EL6731-0010 |
Einzelblitz | Prozessor der EL6731-0010 startet |