Konfigurations- und Diagnosedaten
Index F800
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F800:0 | IIO Config | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x1 (1dez) |
F800:01 | # of configured Boxes | Anzahl der konfigurierten Boxen/Koppler |
| RO | 0 |
Index FA00
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA00:0 | IIO Info | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0xF (15dez) |
FA00:01 | Status | Der Status ist bitweise zu interpretieren: 0x0001 Allgemeiner LWL Fehler (LightBus läuft nicht mehr) | UINT32 | RO |
|
FA00:02 | # of Boxes | tatsächlich gefundenen Boxen/Koppler |
| RO |
|
FA00:03 | Loop time (µs) | tatsächliche Telegrammlaufzeit über den Ring |
| RO |
|
FA00:04 | Break Location | Nummer/Adresse der Box bei der ein Fehler aufgetreten ist |
| RO |
|
FA00:05 | Err Handler | Wenn ein Fehler nach FA00:06 bis FA00:09 auftritt, wird eine interne Fehlerbehandlungsroutine gestartet. |
| RO |
|
FA00:06 | CRC | Anzahl der festgestellten CRC-Fehler (Parity-Fehler) |
| RO |
|
FA00:07 | TimeOut | Anzahl der festgestellten Timeout-Fehler (2x Loop-Time wird nicht eingehalten) |
| RO |
|
FA00:08 | Header | Anzahl der festgestellten Header-Fehler (Adress- und Header-Check) |
| RO |
|
FA00:09 | DMA Ovr | Anzahl der festgestellten DMA-Fehler (intern) |
| RO |
|
FA00:0A | Cnt | bei jedem ErrHandler Fehler nach FA00:05 wird dieser Zähler +4 gezählt, bei jedem "gut" empfangenen Telegramm wieder -1 wenn der Wert >200 beträgt wird die Lightbus Kommunikation mit "Störung" abgebrochen |
| RO |
|
FA00:0B | AD/CTRL Q | interner Adresscheck |
| RO |
|
FA00:0C | AD/CTRL Rxd | interner Adresscheck |
| RO |
|
FA00:0D | AC Err Box | Nummer der Box, bei der der zyklische Adresscheck einen fehler festgestellt hat |
| RO |
|
Index FA01
Jede Lightbus-Box verfügt über einen Byte-Zähler der CRC/Parity-Fehler mitzählt. In der EL6720 können diese lokalen Zähler in den jeweiligen Subindizes zu 0xFA01 dargestellt werden.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA01:0 | IIO Parity Info | Max. Subindex = Geräteanzahl | UINT8 | RO | 0x2 (2dez) |
FA01:nn | Subindex 0nn | lokaler CRC-Zähler aus dem entsprechenden Gerät. Daraus kann der Ort einer CRC-Störung festgestellt werden. |
| RO |
|
Index FA08
Für jedes vorhandene Lightbus-Gerät ist ein Subindex vorhanden der den Geräte-Typ angibt.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA08:0 | IIO Box Info | Max. Subindex = Geräteanzahl | UINT8 | RO |
|
FA08:nn | Subindex 0nn | Gerätetyp: 0 = M-Modul, 1 = Koppler |
| RO |
|
Index FA09
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA09:0 | IIO Box Info | Max. Subindex | UINT8 | RO |
|
Index FA10 ... FA12
Jede der max. 3 zyklischen Prozessdaten-CDL der EL6720 zeigt hier Live-Daten.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA10:0 | CDL8 Info | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2 (2dez) |
FA10:01 | Size | Telegrammanzahl in der CDL |
| RO |
|
FA10:02 | Done | Zähler wie oft diese CDL schon versendet wurde. Zählt im Betrieb hoch. |
| RO |
|
Index FA17
Live-Daten der versteckten CDL. z. B. zur String-Kommunikation
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA17:0 | Acyclic CDL Info | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2 (2dez) |
FA17:01 | Size | Telegrammanzahl in der CDL |
| RO |
|
FA17:02 | Done | Zähler wie oft diese CDL schon versendet wurde. Zählt im Betrieb hoch. |
| RO |
|
Index FA18
Live-Daten der versteckten CDL zum permanenten Adress-Check
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA18:0 | AC CDL Info | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2 (2dez) |
FA18:01 | Size | Telegrammanzahl in der CDL |
| RO |
|
FA18:02 | Done | Zähler wie oft diese CDL schon versendet wurde. Zählt im Betrieb hoch. |
| RO |
|
Index FA19
Live-Daten der versteckten System-CDL z. B. zur Startkontrolle.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
FA19:0 | Sys CDL Info | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x2 (2dez) |
FA19:01 | Size | Telegrammanzahl in der CDL |
| RO |
|
FA19:02 | Done | Zähler wie oft diese CDL schon versendet wurde. Zählt im Betrieb hoch. |
| RO |
|