Konfigurations- und Diagnosedaten
Index F800
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F800:0 | CC-Link Settings | Max. Subindex | USINT8 | RO | 0x6 (6dez) |
F800:01 | Station number | Die Stationsadresse des CC-Link Slave. Erlaubt sind Werte zwischen 1(default)-64. Die gewählte Adresse darf kein weiteres mal im Netzwerk vorhanden sein. Die Stationsnummer „0“ ist reserviert für den CC-Link-Master | UINT16 | RW | 0x0 (0dez) |
F800:02 | Baudrate | Mögliche Baudraten 0: 10M (default) 1: 5M 2: 2,5M 3: 625K 4: 156K | UINT16 | RW | 0x0 (0dez) |
F800:03 | No of occupied stations | Anzahl der belegten Stationen (max. 4). Auto(default), One, Two, Three or Four. | UINT16 | RW | 0x0 (0dez) |
F800:04 | Extended cycle setting | Anzahl der erweiterten Zyklen. Auto(default), Single, Double, Quadruple, Octuple. | UINT16 | RW | 0x0 (0dez) |
F800:05 | Minimze | Vorgabe welche Art und Weise der Prozessdatenübertragung minimiert werden soll, die „Extended cycles(default) oder „No of occupied station“ | UINT16 | RW | 0x0 (0dez) |
F800:06 | Protocol | Bei Bedarf kann die CC-Link Version 2.0 erzwungen werden, auch wenn die konfigurierte Menge an Prozessdaten der CC-Link Version 1.0 entspricht | UINT16 | RW | 0x0 (0dez) |
Index F900
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F900:0 | CC-Link info data | Max. Subindex | USINT8 | RO | 0x0B (11dez) |
F900:01 | Current protocol | Aktuell eingestellt CC-Link Version. Abhängig von den angelegten Prozessdaten bzw. den vorgenommenen Einstellungen | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:02 | Occupied stations | Anzahl der belegten Stationen. Es können zwischen 1-4 Stationen belegt sein, dies ist abhängig von den angelegten Prozessdaten bzw. den vorgenommenen Einstellungen | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
F900:03 | Extended cycles | Anzahl der verwendeten erweiterten Zyklen. Es kann „Single, Double Quadruple oder Octuple“ eingestellt sein, dies ist abhängig von den angelegten Prozessdaten bzw. den vorgenommenen Einstellungen | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
F900:04 | Remote I/O size | Gewählte Anzahl der Linkadressen der dezentralen E/A, abhängig von der Anzahl der angelegten Prozessdaten | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:05 | Remote register size | Gewählte Anzahl der Linkadressen der dezentralen Register, abhängig von der Anzahl der angelegten Prozessdaten | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:06 | Flags | Leer, unbenutzt | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:07 | Station info | Low-Byte: Stationsnummer des CC-Link Slave, (n-1) High-Byte, Low-Nibble: eingestellte Baudrate des CC-Link Slave, 0:156 Kbps 1: 625 Kbps 2: 2.5 Mbps 3: 5 Mbps 4: 10 Mbps High-Byte, High-Nibble: Anzahl der belegten Stationen, welche im CC-Link Interface Controller der Klemme eingestellt sind | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:08 | CC-Link info 1 | Low-Nibble = 1: Fehler bei der eingestellten Stationsnummer (Stationsnummer = 0 oder >= 65) Low-Nibble = 2: Fehler bei der eingestellten Baudrate High-Nibble = 1: Stationsnummer wurde nach letzten aufstarten geändert High-Nibble = 2: Baudrate wurde nach letzten aufstarten geändert | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:09 | CC-Link info 2 | Versions Information | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0A | Master info | PLC-Statusinformationen 0.0 PLC CPU (0: Stop, 1: Run) 0.1 PLC CPU (0: Normal, 1: Abnormal) 0.2 Refresh (0: Stop, 1: Start) 0.3 Transient (0: No, 1: Yes) 0.4 Transient reception (0: Enable, 1: Disable) 0.5 Transfer (0: Enable, 1: Disable) 0.6: Transfer to the Master station (0: No, 1: Yes) 0.7: Main master station, 1: Standby master station | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0B | Sequence error counter | Im Falle von Synchronitätsproblemen mit dem CC-Link-Master wird dieser Wert inkrementiert | UDINT32 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0C | System area control | CC-Link System Area | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F900:0D | System area status | CC-Link System Area | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |