Schirmanbindung im Klemmenverbund

Befestigen Sie die Schirmschienenträger 1 auf der Tragschiene 2 wie im Bild dargestellt. Die Tragschiene 2 muss großflächig mit der metallischen Rückwand des Schaltschranks verbunden sein. Montieren Sie die Schirmschiene 3 ebenfalls wie abgebildet.
Verbinden Sie den Stecker der Anschlussleitung 4 mit der Klemme und markieren Sie die Stelle der Ummantelung des Anschlusskabels, an der das Kabel die Stromschiene 3 kreuzt.
Ziehen Sie nun den Stecker wieder ab und entfernen Sie vorsichtig die Ummantelung der Anschlussleitung an der Markierung mit einem entsprechenden Abisolierwerkzeug, sodass das Schirmgeflecht 7 der Leitung zu sehen ist.
Entfernen Sie so viel von der Ummantelung, dass die Klemme der Schirmschelle 5 sicheren Kontakt über ihre gesamte Breite am Schirmgeflecht hat. Achten Sie darauf, das Schirmgeflecht und die Litzen des Anschlusskabels nicht zu beschädigen! Ziehen Sie nun die Schraube 6 fest und fixieren somit die Klemme der Schirmschelle 5 am Schirmgeflecht 7.
Passende Schirmschienen mit Schirmschienenträgern sind bei Beckhoff als Zubehör (ZB8xxx) erhältlich.