LEDs und Anschlussbelegung
Abb.20: EL6695 - AnschlussAnschluss
Anschlusspunkt | Beschreibung |
|---|---|
X1 | EtherCAT Eingang (RJ45 mit 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet) |
X2 | EtherCAT Ausgang (RJ45 mit 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet) |
X3 | Zweipoliger Buchsenklemmenanschluss (24 VDC), Stromversorgung Sekundärseite |
LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
X1/X2 | grün | aus | keine Verbindung zum EtherCAT-Netzwerk |
an | Verbindung zum EtherCAT-Netzwerk aufgebaut (LINK) | ||
flimmernd | Datenaustausch mit Teilnehmern im EtherCAT-Netzwerk (ACT) | ||
![]() | Diagnose-LEDs Die Beschreibung der LEDs finden Sie im Kapitel Diagnose-LEDs. |