Automatische Konfiguration über die Konfigurationsoberfläche/Extension
Durch die Extension der EL6695 mit der Schaltfläche [Create configuration] sind die angelegten Variablen auf der gegenüberliegenden Seite online auslesbar und müssen dort nicht explizit angelegt werden. Diese Funktion wird zur Abbildung eines umfangreichen Prozessabbildes empfohlen und steht nur über das [EL6695]-PlugIn Verfügung. Zudem muss die EL6695 von beiden Seiten betriebsbereit, d.h. „online“ zugänglich sein. Im Folgenden wird dazu die Vorgehensweise für TwinCAT 3 gezeigt, in dem auf der Primärseite erstellter Variablen auf die Sekundärseite automatisch „gespiegelt“ werden:
- Vorbedingung: TwinCAT befindet sich im „Free-Run“/ „Config Mode“ (siehe Symbol unten rechts
,
), eine EL6695 befindet sich primärseitig unter einem „Device“ (Term) - A) Auf der Primärseite wurden Variablen angelegt (z.B. 10 Eingangs- und 12 Ausgangsvariablen):
- B) Die Klemme ist auf der Primärseite markiert; mit dem Button [Create configuration] unter „Process Data“ im Karteireiter [EL6695] wird nun ein „gespiegelter“ Satz von Variablen für die andere Seite, in diesem Falle die Sekundärseite intern von der Klemme, erzeugt; ist daher an dieser Stelle noch nicht sichtbar
- C) Die erfolgreiche Durchführung dieser Aktion wird entsprechend quittiert:
- D) Die primäre Seite muss nun einmal über INIT nach PreOp und OP gestellt werden.
- E) Die weiteren Schritte erfolgen auf der sekundären Seite. Damit die Klemme nun durch eine interne Initialisierung die Daten der Variablen übernimmt, muss über einen scan-Vorgang auf dem Device der sekundären Seite die Klemme neu eingelesen werden. Ggf. ist sie im Status Error PreOp da die PDO der primären und sekundären Seite nun nicht zusammenpassen. Sie ist dabei manuell bis in den Status PreOp zu fahren - nicht nach OP - damit die StartUp-Liste nicht gesendet wird. Deshalb darf auch FreeRun nicht aktiviert werden.
- F) Für den weiteren Ablauf ist zunächst die Objekt‑Verzeichnisstruktur der Klemme in TwinCAT zu übertragen. Dies geschieht über den Karteireiter [CoE ‑ Online] über die Auswahl „Erweitert...“ sowie nachfolgender Schritte (1 und 2), wie dargestellt:
- G) Unter dem Karteireiter [Prozess Data] wird mittels [Load PDO info from device] die „gespiegelte“ Variablenkonfiguration von der anderen Seite erzeugt und dann im „Solutionexplorer“ (links) sichtbar:
- H) Ggf. Konfiguration mittels „Reload Devices“ (
) im TwinCAT-Menu neu laden und FreeRun aktiviert werden
Abb.140: Beispielhaft angelegte Variablen auf der Primärseite der EL6695
Abb.141: [Create configuration] unter„Process Data“ im Karteireiter der EL6695

Abb.142: Laden der Objekt-Verzeichnisstruktur aus der Klemme
Abb.143: Variablen der Primärseite mittels „Load PDO info from device“ in gespiegelter Form auf die Sekundärseite übertragenEntsprechend dem hier aufgezeigt Vorgang können Variablen ebenso für die Primärseite automatisch erzeugt werden, falls ein I/O-Variablensatz, d.h. eine PDO-Konfiguration auf der Sekundärseite vorliegt.
Einschränkung Variablen
Folgende PDO/Variablentypen sind für dieses Verfahren zu verwenden:
Byte, UINT, UDINT
Nutzung ohne TwinCAT
Steht auf der Gegenseite kein TwinCAT EtherCAT Master mit [Load PDO info from device] zur Verfügung, muss der Mechanismus des PDO Uploads dort nachgebaut werden:
- PDO Assignment Objekte 0x1C12, 0x1C13 auslesen
- anschließend die PDO Mapping Objekte 0x160x (Outputs), 0x1A0x (Inputs) auslesen und entsprechend
- die PDO 0x60xx, 0x70xx auslesen
![]() | Falls ein Scan-Vorgang nicht möglich/nicht erwünscht ist Um ohne Scan auf der Sekundärseite die Variablen hier erzeugen zu lassen, muss nach [Create configuration], Schritte B) und C), die Klemme auf der Primärseite manuell in den INIT- und dann wieder in den OP Zustand versetzt werden (Karteireiter „Online“: Klick auf Init, danach: Safe-Op, Pre-Op, OP). Es kann dann auf der Sekundärseite anstelle eines Scan die entsprechende Variante der EL6695 (‑0002) per „addItem“ eingefügt werden. Ansonsten ist der Ablauf wie oben ab E) beschrieben. |
![]() | Verwendung der Beispielprogramme Dieses Dokument enthält exemplarische Anwendungen unserer Produkte für bestimmte Einsatzbereiche. Die hier dargestellten Anwendungshinweise beruhen auf den typischen Eigenschaften unserer Produkte und haben ausschließlich Beispielcharakter. Die mit diesem Dokument vermittelten Hinweise beziehen sich ausdrücklich nicht auf spezifische Anwendungsfälle, daher liegt es in der Verantwortung des Anwenders zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den Einsatz in einem bestimmten Anwendungsbereich geeignet ist. Wir übernehmen keine Gewährleistung, dass der in diesem Dokument enthaltene Quellcode vollständig und richtig ist. Wir behalten uns jederzeit eine Änderung der Inhalte dieses Dokuments vor und übernehmen keine Haftung für Irrtümer und fehlenden Angaben. |
→ Beispielkonfiguration: symmMap_cfg2