Profilspezifische CoE Objekte

Profilspezifische CoE Objekte 1:

Auslesen der CoE Objekte 0x6000 und 0x7000

Es werden beim Auslesen der CoE Objekte 0x6000 und 0x7000 nicht die realen Prozessdaten ausgegeben. Die tatsächlichen Daten können nur indirekt über PDO Zuweisung ausgelesen werden.

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

6000:0

Input Data

Deklarierte Eingangsprozessdaten (dynamisch erzeugt)

UINT8

RO

0x00 (0dez)

6000:01

…

6000:FF

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

7000:0

Output Data

Deklarierte Ausgangsprozessdaten (dynamisch erzeugt)

UINT8

RO

0x00 (0dez)

7000:01

…

7000:FF

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F000:0

Modular device profile

Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles

UINT8

RO

0x02 (2dez)

F000:01

Module Index (hex) distance

Index (hex)abstand der Objekte der einzelnen Kanäle

UINT16

RO

0x0010 (16dez)

F000:02

Maximum number of modules

Anzahl der Kanäle

UINT16

RO

0x0001 (1dez)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F008:0

Code word

z. Zt. reserviert

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F010:0

Module list

Max. subIndex (hex)

UINT8

RW

0x01 (1dez)

F010:01

SubIndex (hex) 001

-

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

Aktuell 64 PDOs, 2 Bit pro Tx-PDO

Bit 0 → 1=Mapping vorhanden (p – present)

Bit 1 → 1=Mapping aktiv (a – active)

Index (hex)

Name

F630

Active TxPdo

Mapping:

a

p

a

p

a

p

a

p

a

p

a

p

a

p

a

p

0

0

1

1A07

1A06

1A05

1A04

1A03

1A02

1A01

1A00

2

1A0F

1A0E

1A0D

1A0C

1A0B

1A0A

1A09

1A08

3

1A17

1A16

1A15

1A14

1A13

1A12

1A11

1A10

4

1A1F

1A1E

1A1D

1A1C

1A1B

1A1A

1A19

1A18

…

..

..

..

..

..

..

..

..

8

1A3F

1A3E

1A3D

1A3C

1A3B

1A3A

1A39

1A38

Index (hex)

Bit

Bezeichnung

Bedeutung

Kommentar

F800:0

-

Device Config

 

 

F800:01

0x8000

AoE

1 = Protokoll gesperrt

 

 

0x4000

EoE

 

0x2000

FoE

 

0x1000

SoE

 

0x0800

VoE

 

0x0400

sonstige

 

0x0200

-

 

Wenn 0 wird geprüft ob das MBX Protokoll ECAT-EEPROM vorhanden ist

 

…

 

 

 

 

0x0002

-

 

Unterdrücke Fehlermeldung

 

0x0001

-

 

1: Wenn nicht geroutet: Fehlermeldung unterdrückt

 

…

 

 

 

0xF800:02

0x0100

FoE Buffer

Freigabe

 

 

0x2000

Watchdog mode

 

Der Watchdog der EL6695 wird standardmäßig über das AL Event „Watchdog“ getriggert. Wird 0x2000 einmalig gesetzt, wird dagegen der WriteCycleCounter als Trigger verwendet. Diese Einstellung kann bei Betrieb unter manchen EtherCAT Mastern nötig sein.

 

0x0002

OP State

Abschalten Abhängigkeit zur gegenüberliegenden Seite

Abschalten der Abhängigkeit des Betriebszustandes zu der Sekundärseite (nur Geräteemulation)

 

0x0001

OP State

Abschalten der Abhängigkeit des Betriebszustandes zu der Primärseite (nur Geräteemulation)

0xF800:03

0x2000

 

SW Restart

Reboot beim Statewechsel von Any zu Init (A → I)

 

…

 

 

 

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F820:0

ADS Server Settings

Destination Net ID / Port

Object

RW

0x02 (2dez)

F820:01

Net ID

Destination Net ID

Array [0..5]

RW

0x00, ..

F820:02

Port

Destination Port

UINT16

RW

0x0000

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

F821:0

EL6695 ADS Settings

Source Net ID / Port

Object

RO

0x02 (2dez)

F821:01

Net ID

Source Net ID

Array [0..5]

RO

0x00, ..

F821:02

Port

Source Port

UINT16

RO

0x0000

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

FA20:0

Device Diag

Enthält Diagnose Informationen über Status, CPU und Heap Auslastung, Angaben über gesendete DatenPackets sowie interne Kopierzeit

UINT16

RD

0x1D (29dez)

FA20:01

Status

 

UINT16

RD

 

FA20:02

CPU usage [%]

 

UINT16

RD

 

FA20:03

Heap Usage [%]

 

UINT16

RD

 

FA20:04

AOE Packets

 

UINT16

RD

 

FA20:05

EOE Packets

 

UINT16

RD

 

FA20:06

FOE Packets

 

UINT16

RD

 

FA20:07

SOE Packets

 

UINT16

RD

 

FA20:08

VOE Packets

 

UINT16

RD

 

FA20:09

Other Packets

 

UINT16

RD

 

FA20:0A

Mbx Info

 

UINT16

RD

 

FA20:0B

PD Copy time (my)

Zeit in µs

UINT16

RD

 

FA20:0C

PD Copy time (remote)

UINT16

RD

 

FA20:0D..

Info 2

 

UINT16

RD

 

FA20:1D

Info 18

 

UINT16

RD