Hinweise für FoE unter TwinCAT

Programmierung in TwinCAT

Für eine Programmierung ist die Bibliothek mit Funktionsbausteinen für den Zugriff auf EtherCAT Master und Slave Geräte, „Tc2_EtherCAT“ einzubinden („Tc2_..“ ist für TwinCAT 3 verwendbar). Die darin enthaltenen folgenden Funktionsbausteine ermöglichen die folgenden Zugriffe für den Daten- bzw. Dateitransport:

Weitere Angaben hierzu auf der Beckhoff Informationsseite (infosys.beckhoff.com).

 

Hinweis: der FoE-Transfer kann nicht selbst auf reguläres Dateiende und somit vollständige Datenübertragung prüfen. Es ist zu empfehlen, die Dateigröße bzw. die Dateivollständigkeit durch andere Kanäle zu übertragen, z.B. prüfbare Meta-Informationen in der Datei selbst.

 

Ein FoE-Datenaustausch über die EL6695 folgt folgendem Schema:

Hinweise für FoE unter TwinCAT 1:Abb.164: FoE-Datenaustausch der EL6695