Objekte für die Inbetriebnahme
Index 10F4 External synchronization status
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F4:0 | External synchronization status | Information über den Synchronisierungszustand | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
10F4:01 | Sync Mode | Sychronisationsmodus | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
10F4:0E | Control value update toggle | Bit toggelt, wenn ein neuer Control Value bereitsteht | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F4:0F | Time stamp update toggle | Bit toggelt, wenn neue DC-Daten angeliefert wurden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F4:10 | External device not connected | 0 = Gegenseite ist mit ihrem EtherCAT-Feldbus verbunden 1 = Gegenseite ist nicht mit ihrem EtherCAT-Feldbus verbunden | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F4:11 | Internal time stamp | Distributed Clocks Zeit auf der aktuellen Seite (primär oder sekundär) | UINT64 | RO | - |
10F4:12 | External time stamp | Distributed Clocks Zeit auf der gegenüberliegenden Seite (primär oder sekundär) | UINT64 | RO | - |
10F4:13 | Control Value for DC Master Clock | Offset zur Korrektur der niederprioren Reference Clock | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F5 External synchronization settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F5:0 | External synchronization settings | Einstellung zur Synchronisierung der EtherCAT Bridge | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
10F5:01 | Sync master | 0: Sync Master ist primärseitig | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
10F5:02 | 32 Bit time stamps | 0: 64-bit Timestamps | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
10F5:11 | Control Interval (ms) | Intervall in ms zur Berechnung "Control value" | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F5:12 | Additional System Time | Zusätzliche DC-Zeit zur Berechnung "Control value" | UINT64 | RW | 0x0000000000000000 |