Technische Daten

Technische Daten

EL6692

Anschlusstechnik

Primärseite: E-Bus

Sekundärseite: RJ45

Breite im Prozessabbild

max. 480 Byte je Richtung

Datentransportzeit von einer EtherCAT-Seite zur gegenüberliegenden

typ. 1...4 ms

Datentransportart

asynchron zum Feldbus

Unterstützte Protokolle

zyklische Prozessdaten, AoE, EoE

Unterstützung Distributed Clocks Synchronisierung

ja (ab TwinCAT 2.11)

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus - Versorgung Primärseite

typ. 120 mA

Stromaufnahme 24V - Versorgung Sekundärseite

typ. 60 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Konfiguration

über TwinCAT System Manager

Gewicht

ca. 70 g

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

-25°C ... +60°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-40°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95%, keine Betauung

Abmessungen (B x H x T)

ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (angereiht: 23 mm)

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
- Gehäuse mit Zughebel-Entriegelung
- Gehäuse mit Frontentriegelung

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Schutzart

IP20

Einbaulage

beliebig

Zulassungen / Kennzeichnungen*

CE, UKCA, EAC, CCC
cULus, ATEX, IECEx

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Ex-Kennzeichnungen

Standard

Kennzeichnung

ATEX

II 3 G Ex ec IIC T4 Gc

IECEx

Ex ec IIC T4 Gc