Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.5.0

  • Kapitel „Empfohlene Tragschiene“ entfernt
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“
  • Update Revisionsstand
  • Update Struktur

3.4

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Behandlung azyklischer Daten“
  • Update Struktur

3.3

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise
  • Update Revisionsstand
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt

3.2

  • Update Kapitel „UL-Hinweise“
  • Update Kapitel „Firmware Kompatibilität“
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Struktur-Update

3.1

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Korrektur Technische Daten
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
  • Update Revisionsstand

3.0

  • Migration
  • Update Revisionsstand
  • Update Struktur

2.1

  • Update Struktur
  • Aktualisierung Kapitel "Technische Daten"

2.0

  • Aktualisierung Kapitel "Grundlagen zur Funktion und Inbetriebnahme"

1.9

  • Aktualisierung Kapitel "Externe TwinCAT Synchronisation"

1.8

  • Firmware-Kompatibilitätsliste und Technische Daten aktualisiert

1.7

  • Firmware-Kompatibilitätsliste und Technische Hinweise eingefügt

1.6

  • Firmware-Kompatibilitätsliste und Technische Hinweise eingefügt

1.5

  • Beispiel externe Synchronisierung hinzugefügt

1.4

  • Kapitel AoE, EoE hinzugefügt

1.3

  • Technische Hinweise hinzugefügt

1.2

  • Hinweise zur Synchronisation hinzugefügt

1.1

  • aktuelle Screenshots hinzugefügt

1.0

  • Beschreibung zyklische Protokolle ergänzt, erste Veröffentlichung