LEDs und Anschlussbelegung

LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.26: EL6692 - LEDs

LEDs

LED

Farbe

Bedeutung

RUN PRIM

grün

LED zur Darstellung des Betriebszustandes des primären EtherCAT-Stranges (Klemme):

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

RUN SEC

grün

LED zur Darstellung des Betriebszustandes des sekundären EtherCAT-Stranges:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

X1/X2

grün

aus

keine Verbindung zum EtherCAT-Netzwerk

an

Verbindung zum EtherCAT-Netzwerk aufgebaut (LINK)

flimmernd

Datenaustausch mit Teilnehmern im EtherCAT-Netzwerk (ACT)

Anschluss

LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.27: el6692_connection

Anschlusspunkt

Beschreibung

X1

EtherCAT Eingang (RJ45 mit 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet)

X2

EtherCAT Ausgang (RJ45 mit 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet)

X3

Zweipoliger Buchsenklemmenanschluss (24 VDC), Stromversorgung Sekundärseite