Objekte für die Inbetriebnahme
Index 0x1010 Store parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1010:0 | Store parameters | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1010:01 | SubIndex 001 | Durch Eintrag des Wertes 0x65766173 werden Konfigurationsänderungen permanent gespeichert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 0x1011 Restore default parameters
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1011:0 | Restore default parameters | Herstellen der Default-Einstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 0xF880 PTP Common
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F880:0 | PTP Common | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F880:01 | Precision Time Protocol | Einstellung der Betriebsart der EL6688: PTPV1/2 | UINT16 | RW | 0x0010 (16dez) |
Index 0xF881 PTPv1 Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F881:0 | PTPv1 Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
F881:01 | Subdomain Name | Bezeichnung der SubDomain: _DFLT, _ALT1, _ALT2, _ALT3 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F881:02 | Subdomain Name (user) | Subdomain Name (user) | STRING | RW |
|
F881:03 | Sync Interval | Abstand der Sync-Telegramme des PTP-Masters | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F881:04 | Delay Request Interval | Abstand der DelayRequest-Telegramme des PTP-Slave | UINT16 | RW | 0x0005 (5dez) |
F881:05 | Clock is preferred | 1: Clock will bevorzugt als Grandmaster verwendet werden | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F881:06 | Clock Stratum | Eigenauskunft über die Zeitqualität der eigenen Uhr im PTP-Netz | UINT16 | RW | 0x0004 (4dez) |
F881:07 | Management | Management | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
Index 0xF882 PTPv2 Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F882:0 | PTPv2 Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x09 (9dez) |
F882:01 | Transport Layer | Transport Layer | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F882:02 | Domain Number | Domain Number | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F882:03 | Sync Interval | Sync Interval | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F882:04 | Delay Request Interval | Delay Request Interval | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
F882:05 | Delay Mechanism | Delay Mechanism | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F882:06 | Announce Interval | Announce Interval | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F882:07 | Announce Interval Timeout | Announce Interval Timeout | UINT16 | RW | 0x0003 (3dez) |
F882:08 | Priority1 | Priority1 | UINT16 | RW | 0x0080 (128dez) |
F882:09 | Priority2 | Priority2 | UINT16 | RW | 0x0080 (128dez) |
Index 0xF8E0 Ethernet Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F8E0:0 | Ethernet Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
F8E0:01 | Address Type | default: FIXED | UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
F8E0:02 | IP Address | IP Addresse, unter der ein PTP-Device erreichbar ist bzw. seine Telegramme absendet | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F8E0:03 | Subnetmask | Subnetmask | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
F8E0:04 | Gateway | Gateway | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |