EL6688 - LEDs und Anschlussbelegung

LEDs
LED | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|
Run | grün | Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder: | |
aus | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme | ||
blinkend | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
Err | rot | Fehleranzeige EtherCAT | |
Lnk/Act | grün | Diese LED gibt den Anschlusszustand des Ethernetports wieder: | |
aus | kein Link-Signal | ||
an | Link-Signal liegt an, Ethernet-Verbindung aufgebaut | ||
blinkend | Datenverkehr | ||
100 | gelb | aus | Datenübertragung mit 10 MBit/s |
an | Datenübertragung mit 100 MBit/s | ||
Anschlüsse
1 x RJ45 mit 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet