Technische Daten
Technische Daten | EL6688 |
|---|---|
Unterstützte TwinCAT Version | ab 2.11 |
IEEE1588 Physik | Ethernet (IEEE 802.3), 10/100 MBit/s |
Unterstützte Netzwerkprotokolle | IPv4, DHCP, IGMP**, PTP (multicast, IEEE 1588-2002 + IEEE 1588-2008) |
IEEE1588 Betriebsarten | PTPv1 Master/Slave, PTPv2 Master/Slave Default Profile |
Anzahl Ethernet-Ports | 1 |
Ethernet-Interface | 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet mit 1 x RJ45 10/100 Mbit/s, IEEE 802.3u Auto-Negotiation, halb- oder vollduplex bei 10 und 100 Mbit/s möglich, Einstellungen automatisch |
Leitungslänge | bis 100 m nach EN50173 |
Diagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung | über den E-Bus |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 310 mA |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Ethernet) |
Konfiguration | TwinCAT System Manager/CAN-over-EtherCAT (CoE) |
Gewicht | ca. 75 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C ... + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 26 mm x 100 mm x 52 mm (Breite angereiht: 23 mm) |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 50022 | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Zulassungen / Kennzeichnungen* |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
**) bis inkl. FW10 nur in PTPv1 unterstützt, ab FW11 auch in PTPv2
Ex-Kennzeichnungen
Standard | Kennzeichnung |
|---|---|
ATEX | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA IIC T4 Gc |