Einführung

Einführung 1:
EL6688 - 1-Port-Kommunikations-Interface, IEEE 1588/PTP, Master/Slave

Die EtherCAT-Klemme EL6688 stellt sich als Teilnehmer im IEEE-1588-Synchronisierungssystem mit Unterstützung für die Precision-Time-Protokolle PTPv1 (IEEE 1588-2002) und PTPv2 (IEEE 1588-2008) auf Ethernet-Basis dar.

Auf der einen Seite ist die EL6688 eine IEEE-1588-Clock (Master oder Slave), die im Rahmen der Protokollgenauigkeit synchronisiert wird; auf der anderen Seite wird sie, als EtherCAT-Klemme, vom Distributed-Clocks-System synchronisiert.

Über den TwinCAT System Manager kann für die PTP-Seite zwischen den Betriebsarten „SlaveOnly“, „MasterOnly“ und „Best Master Clock“ gewählt werden. Dadurch lässt sich für beliebig viele, räumlich voneinander getrennte, EtherCAT-Systeme – bzw. Maschinenabschnitte – eine applikationsübergreifende, einheitliche Zeitbasis schaffen, z. B. zur Anwendung mit Achsen oder Messtechnik. Die Bauform als kompakte EtherCAT-Klemme lässt einen flexiblen Einsatzort je nach Applikationserfordernis zu.