Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.1.0

  • Kapitel „Empfohlene Tragschiene“ entfernt
  • Update Kapitel „Montage und Verdrahtung“
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Struktur

3.0

  • Update Kapitel „Inbetriebnahme“
  • Update Struktur
  • Update Revisionsstand

2.9

  • Update Kapitel „Grundlagen der Kommunikation“
  • Update Kapitel „Hinweise zur Inbetriebnahme“
  • Update Struktur
  • Update Revisionsstand

2.8

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Kapitel „Hinweis zur Spannungsversorgung“ ergänzt
  • Update Struktur

2.7

  • Neuer Titel
  • Update Kapitel „Technische Daten“

2.6

  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Kapitel „Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten“
  • Update Struktur
  • Update Hinweise
  • Update Revisionsstand
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt

2.5

  • Update Kapitel "EL6688 – Technische Daten“
  • Revisionsstatus aktualisiert
  • Struktur-Update

2.4

  • Update Kapitel “UL-Hinweise”
  • Update Kapitel “Firmware Kompatitbilität”
  • Struktur-Update

2.3

  • Update Kapitel "Hinweise zur Inbetriebnahme"
  • Revisionsstatus aktualisiert
  • Struktur-Update

2.2

  • Update Kapitel "EL6688 – Technische Daten“
  • Revisionsstatus aktualisiert
  • Struktur-Update

2.1

  • Update Kapitel "LEDs und Anschluss"
  • Update Revisionsstand"

2.0

  • Migration
  • Update Kapitel "Hinweise zur Inbetriebnahme"

1.5

  • Update Kapitel "Grundlagen IEEE1588"

1.4

  • Update Kapitel "Hinweise zur Inbetriebnahme"

1.3

  • Technische Hinweise hinzugefügt

1.2

  • Technische Hinweise hinzugefügt

1.1

  • Technische Hinweise hinzugefügt

1.0

  • Kleinere Korrekturen, erste Veröffentlichung

0.1 - 0.3

  • Vorläufige Dokumentationen für EL6688