EL6652-0010 - LEDs
Abb.142: EL6652 LEDsLEDs zur EtherCAT-Diagnose
|
LED |
Anzeige |
Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
RUN |
grün |
aus |
Zustand der EtherCAT State Machine: |
|
blinkt (200 ms) |
Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
|
aus (1 s) |
Zustand der EtherCAT State Machine: | ||
|
an |
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
LED EIP State
|
Farbe grün |
Farbe rot |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
aus |
aus |
keine EtherNet/IP-Slave-Konfiguration auf der EL6652-0010 |
|
an |
aus |
Alle konfigurierten IO Assemblies sind im Datenaustausch mit dem EtherNet/IP-Master. Alle Verbindungen sind im Run State (cyclic exchange of valid process data) |
|
aus (1 s) |
aus |
EtherNet/IP-Slave und IO Assembly sind richtig parametriert |
|
blinkt (400 ms) |
aus |
Einer der EtherNet/IP-Slaves hat keine gültige IO-Assemly-Konfiguration |
|
aus |
aus (1 s) |
Es hat sich ein genereller Fehler mit dem EtherNet/IP-Slave ereignet |
|
aus |
an |
Interner Fehler. Tauschen Sie die EtherCAT-Klemme |
LED NET State
|
Farbe grün |
Farbe rot |
Bedeutung |
|---|---|---|
|
aus |
aus |
Kein Link erkannt |
|
an |
aus |
EL-Klemme hat einen Link erkannt und wurde richtig konfiguriert |
|
blinkt (400 ms) |
aus |
Mindestens ein Ethernet Port hat einen aktiven Link und eine konfigurierte EtherNet/IP-Slave-Schnittstelle hat keine gültige IP-Adresse konfiguriert |
|
aus (1 s) |
aus |
Alle konfigurierten EtherNet/I- Slaves haben eine gültige IP-Adresskonfiguration. UDP und TCP Layer wurde Initialisiert |
|
aus |
an |
Interner Fehler. Tauschen Sie die EtherCAT Klemme |
|
aus |
aus (1 s) |
Es hat sich ein genereller Fehler mit dem EtherNet/IP-Slave ereignet |
LEDs im Hochlauf
|
Run |
EIP State |
NET State |
Bedeutung |
|---|---|---|---|
|
aus |
aus |
aus |
Keine Spannung am E-Bus angeschlossen. Sollten EtherCAT-Klemmen dahinter funktionieren, muss die EL6652-0010 getauscht werden. |
|
aus |
aus |
rot an |
EL-Klemme läuft hoch, nach ca. 10 s sollte die LED ausgehen, ist das nicht der Fall, muss das EL6652-0010 Modul getauscht werden. |
|
an |
an |
rot an |
EL-Klemme läuft hoch, nach ca. 2..3 s sollte die Klemme bereit sein, Hochlauf ist abgeschlossen sobald die rote "NET State" LED aus ist. |