EL6652-0010 - Konfiguration an einer RSLogix5000
Beispiel einer EtherNet/IP-Master/Scanner-Konfiguration
Öffnen Sie die RSLogix und erstellen Sie ein neues Projekt. In diesem Beispiel wird eine CompactLogix (L32E) verwendet.
Abb.138: Erstellen eines neuen ControlllersFügen Sie ein neues Modul an.
Abb.139: Anfügen eines neuen MOdulsWählen Sie ETHERNET-MODULE "Generic Ethernet Module" an.
Abb.140: Auswahl ETHERNET-MODULE "Generic Ethernet Module"Tragen Sie die IP-Adresse aus Objekt 0x8000:21 ein. Die Input Instance ist mit 129dez, die Output Instance 130dez und die Config Instance 128dez einzutragen. Die Datenlänge steht in Abhängigkeit des Comm Formats. In der Abbildung „Übertragen der Parameter in die „New Module“ –Maske“ wurde INT gewählt also müssen die Anzahl der Daten aus Objekt 0x8001:05 und 0x8001:07 noch mal durch 2 geteilt werden, da diese in TwinCAT in Byte angegeben werden und auf der RSLogix in Word-Länge (INT). Wird eine ungerade Anzahl der Bytes angelegt muss aufgerundet werden, das gilt auch wenn das Comm Format auf DINT gestellt wird, dann muss auf die nächste ganzzahlige Zahl aufgerundet werden.
Abb.141: Übertragen der Parameter in die „New Module“ -Maske