Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

3.1.0

  • Update Kapitel „Inbetriebnahme“
  • Strukturupdate

3.0.0

  • Update Revisionsstatus
  • Strukturupdate

2.9.0

  • Update Kapitel „Installation“
  • Update Revisionsstatus
  • Strukturupdate

2.8

  • Kapitel „Empfohlene Tragschiene“ entfernt
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Update Struktur

2.7

  • Kapitel „Hinweise zur Informationssicherheit“ hinzugefügt
  • Update Kapitel „Technische Daten“
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstatus

2.6

  • Titelseite geändert
  • Strukturupdate
  • Update Revisionsstatus

2.5

  • Update Revisionsstatus
  • Strukturupdate

2.4

  • Update Kapitel "EtherNet/IP Setting verändern"
  • Update Revisionsstatus
  • Strukturupdate

2.3

  • Update Kapitel "Technische Daten"
  • Hinweis zum ESD-Schutz hinzugefügt
  • Kapitel "UL-Hinweis" hinzugefügt

2.2

  • Update Kapitel "Hinweise zur Dokumentation"
  • Update Technische Daten
  • Update Kapitel "TwinCAT 2.1x" -> Kapitel "TwinCAT Entwicklungsumgebung" und Kapitel "TwinCAT Quick Start"
  • Update Revisionsstatus

2.1

  • Update Technische Daten

2.0

  • Ergänzungen und Korrekturen, Veröffentlichung

1.0.1

  • Ergänzungen und Korrekturen

1.0

  • Ergänzungen

0.1

  • Vorläufige Dokumentation für EL6652