Systemvorstellung PROFINET

PROFINET ist der Industrial-Ethernet-Standard der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation). Für die Kommunikation werden international etablierte IT-Standards, wie TCP/IP genutzt.

Systemvorstellung PROFINET 1:

Systembeschreibung PROFINET

PROFINET IO beschreibt den Datenaustausch zwischen Steuerungen und Feldgeräten in mehreren Echtzeitklassen: RT (Software-basiertes Real-Time) und IRT (hardwaregestütztes Isochronous Real-Time). Zusätzlich kann weiterer Ethernet-Verkehr im NRT (Non Real-Time)-Zeitschlitz des PROFINET-Zyklus übertragen werden.
PROFINET RT kann mit handelsüblichen Switches betrieben werden, allerdings wird dann die Topologie Erkennung nicht unterstützt. Für eine bessere Diagnose und automatischer Namensvergabe (Aliasname) sollten handelsübliche Switche verwendet werden die mindestens die Topologie Erkennung, das sogrannte LLDP; unterstützen. Alle PROFINET Geräte von Beckhoff mit oder ohne Switch verfügen über dieses Feature.

Beckhoff PROFINET Komponenten

Komponenten

Kommentar

TwinCAT

TwinCAT PROFINET IO Controller

TwinCAT als PROFINET-Master

Embedded-PCs

CXxxxx-M930

Embedded-PC mit Optionsschnittstelle
PROFINET-RT-Controller

EtherCAT-Klemmen

EL6631

PROFINET-IO-Controller

EL6632

PROFINET-IRT-Controller

EL6633

PROFINET-IO-Controller

PC-Feldbuskarten

FC90xx

PCI-Ethernet-Karte für sämtliche Ethernet-basierte Protokolle (IEEE 802.3)

FC9x51

Mini-PCI-Ethernet-Karte für sämtliche Ethernet-basierte Protokolle (IEEE 802.3)