FUNCTION_BLOCK FB_PN_GET_PORT_STATISTIC
Abb.19: FUNCTION_BLOCK FB_PN_GET_PORT_STATISTICDieser Baustein liefert bei Aufruf die statistischen Daten zu den Ports eines PROFINET-Gerätes.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bStart : BOOL;
NETID : T_AmsNetId;(* AMS Net ID from Controller *)
PORT : T_AmsPort; (* Port used by Controller to communicate with Device *)
END_VARbStart: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert
NETID: AMS Net ID des Controllers
PORT: Port über den der Controller mit dem Gerät kommuniziert (Port = Device ID + 1000 hex)
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
str_RemotePort_1 : str_GetPortStatistic;
str_RemotePort_2 : str_GetPortStatistic;
bPort1 : BOOL;
bPort2 : BOOL;
END_VARbBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen.
str_RemotePort_1: Diese Struktur enthält die statistischen Daten zu Port 1.
str_RemotePort_2: Diese Struktur enthält die statistischen Daten zu Port 2.
bPort1: Ist TRUE, wenn der Port einen Link hat.
bPort2: Ist TRUE, wenn der Port einen Link hat.
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS Bibliotheken |
|---|---|---|
TwinCAT v2.11.0 R3 | PC or CX (x86, ARM) | TcProfinetDiag.Lib |