EL6633 - LEDs

EL6633 - LEDs 1:Abb.4: EL6633 - LEDs

LEDs zur EtherCAT-Diagnose

LED

Anzeige

Beschreibung

RUN

grün

aus

Zustand der EtherCAT State Machine:
INIT
= Initialisierung der Klemme;
BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme

blinkt
200 ms

Zustand der EtherCAT State Machine:
PREOP
= Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

aus (1 s)
an (200 ms)

Zustand der EtherCAT State Machine:
SAFEOP
= Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine:
OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

LED Diagnose PROFINET RUN/Err

Farbe grün

Farbe rot

Bedeutung

aus

blinkt
200 ms

Klemme startet

blinkt
200 ms

aus

Keinen Namen

1 s aus, 200 ms an

aus

Keine IP-Adresse

an

aus

EL-Klemme ist parametriert

LED Diagnose PROFINET Err

Farbe grün

Farbe rot

Bedeutung

aus

blinkt
500 ms

mit keinem Teilnehmer eine AR aufgebaut

aus

1 s aus, 200 ms an

Mindestens ein Teilnehmer hat keine AR aufgebaut

1 s aus, 200 ms an

aus

Mindestens ein Teilnehmer hat einen Fehler gemeldet, z. B. dass ein Modul-Unterschied vorliegt oder das Fehlerbit für eine IO-CR gesetzt ist (Problem Indicator)

blinkt
200 ms

aus

Mindestens ein Teilnehmer meldet, dass er im Status "Stopp" steht (Provider State Stop)

an

aus

Alle PROFINET Geräte sind im Datenaustausch

Liegen mehrere unterschiedliche Fehler vor, so wird immer der Fehler angezeigt, der in der Tabelle oben (oder höher) steht.

LEDs im Hochlauf

Run

PN Run/Err

PN Err

Bedeutung

aus

aus

aus

Keine Spannung am E-Bus angeschlossen. Sollten EtherCAT Klemmen dahinter funktionieren, muss die EL6631 getauscht werden.

aus

aus

rot an

EL-Klemme läuft hoch, nach ca. 10 s sollte die LED aus gehen; ist das nicht der Fall, muss das EL6631 Modul getauscht werden.