EL6633 - Technische Daten

Technische Daten

EL6633

Technik

PROFINET RT

Anzahl Ports/Kanäle

2 (geswitcht)

Feldbus

PROFINET RT Controller und/oder Device

Max. Prozessdatengröße über EtherCAT

1,4 kByte In-/1,4 kByte Output-Daten

Ethernet-Interface

10/100/1000BASE-TX-Ethernet mit 2 x RJ45

Leitungslänge

bis 100 m Twisted-Pair

Hardwarediagnose

Status-LEDs

Spannungsversorgung

über den E-Bus

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Ethernet)

Protokoll

RT

Konfiguration

über den EtherCAT-Master,
TwinCAT 3 Build 4024.67 oder 4026.16 oder höher

Stromaufnahme E-Bus

400 mA typ.

Besondere Eigenschaften

Konformitätsklasse B, unterstütztes Serviceprotokoll RPC

Maximale Anzahl an Prozessdaten über PROFINET

1,4 kByte Eingangsdaten and 1,4 kByte Ausgangsdaten ***)

Inklusive der IOPS (IO Provider Status) und der IOCS (IO Consumer Status)

Maximale Anzahl an Submodulen pro PROFINET Device

238

Montage

auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715

Gewicht

ca. 75 g

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**)

0…+55°C

Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung

-25…+85°C

Zulässige relative Feuchte

95% ohne Betauung

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

EMV-Festigkeit / -Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Einbaulage

Standard-Einbaulage (bei anderen Einbaulagen gelten 45°C Betriebstemperatur), siehe auch Hinweis

Schutzart

IP20

Zulassungen / Kennzeichnungen*)

CE, UKCA, EAC, cULus

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

**) Falls neben der Klemme eine weitere Klemme mit hoher Verlustleistung (z.B. E-Bus-Strom >250 mA) vorhanden ist, muss eine Einspeise- oder Trennklemme EL9xx0 dazwischen geschaltet werden (Empfehlung: Klemme mit E-Bus-ASIC).

***) Die zusätzlichen PROFINET-Statusinformationen sind vom Modultyp abhängig. Grundsätzlich können mehr Daten transportiert werden, wenn die Anzahl der Module und Submodule klein gehalten wird. Je mehr Module verwendet werden, desto kleiner wird die Anzahl der Nutzdaten, da jedes Modul eigene Statusvariablen erhält. Diese Statusinformationen sind für den Anwender nicht sichtbar, gehören aber zum Datenframe.