Einbindung über eine EL663x-0010
Im Folgenden wird gezeigt, wie mit Hilfe der PROFINET Gateway Klemme EL6631-0010 beziehungsweise der EL6633-0010, im Folgenden EL663x-0010 genannt, ein PROFINET-Device konfiguriert wird.
Die EL663x-0010 ist in erster Linie ein EtherCAT-Slave, das bedeutet, dass diese in der TwinCAT-Konfiguration enthalten sein muss, da sie als Adapter für das PROFINET-Device dient. Daraus folgt, falls der EtherCAT Bus einen Fehler hat, wird auch der PROFINET Adapter Fehler ausgeben und somit nicht funktionieren.
Abb.11: EL663x-0010 im TwinCAT Baum- Mit einem Klick der rechten Maustaste auf Devices wählen Sie Add New Item
- Wählen Sie entsprechend der Konfiguration mit der EL663x-0010, PROFINET I/O Device EL663x-0010 (RT), EtherCAT. Befindet sich eine einzelne EL663x-0010 am projektierten EtherCAT-Strang, so wird beim Anfügen des Protokolls direkt der zugehörige Adapter eingetragen. Bei mehreren Klemmen kann die entsprechende ausgewählt werden.
- Soll die Klemmenzuweisung (Adapterzuweisung) im Nachhinein geändert bzw. kontrolliert werden, kann dies im Karteireiter Adapter erfolgen.
Abb.12: Im Kontextmenu „Add New Item“ anfügen
Abb.13: „Profinet I/O Device EL663x-0010“ einfügen
Abb.14: Modifikationen -> Karteireiter „Adapter“Als nächstes wird eine Box in Form einer GSDML eingebunden.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das angelegte PROFINET Device und wählen Sie Add New Item.
- Im sich öffnenden Fenster wählen Sie EL663x-0010 (EtherCAT terminal) und bestätigen Sie mit OK.
- Mit einem Rechtsklick auf die EL663x-0010 öffnen Sie den Dialog Insert Device. Dort legen Sie fest, welche Version der EL 663x-0010 eingebunden werden soll. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.
Abb.15: Im Kontextmenu Device EL663x-0010 „Add New Item“ wählen
Abb.16: Im „Insert Box“-Fenster „EL663x-0010 (EtherCAT terminal)“ wählen
Abb.17: Auswahl der Version der EL663x-0010Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Anlegen von Modulen/Prozessdaten am PROFINET Device.